Trilho deslizante Para placa de montagem TS

Artigo não.: TS 8802280

Para inserir a placa de montagem lateralmente.

Artigo não.:
TS 8802280
Descrição do produto
Para inserir a placa de montagem lateralmente.
Aplicações
Em armários com 400 mm de profundidade, a profundidade de montagem pode ser entre 105 e 330 mm
Em armários com 500 mm de profundidade, a profundidade de montagem pode ser entre 105 e 430 mm
Em armários com 600 mm de profundidade, a profundidade de montagem pode ser entre 105 e 530 mm
Em armários com 800 mm de profundidade, a profundidade de montagem pode ser entre 105 e 730 mm
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
Montagem dos trilhos deslizantes diretamente na estrutura do armário em intervalos de 25 mm
Fixação da placa de montagem nos trilhos deslizantes utilizando porcas gaiola e parafusos
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Largura: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,831 kg
Peso bruto
4,031 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177494930
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
TS CARRIS DESLIZANTES 800
Documentação
Manual de instruções