- Artigo não.:
- VX 4333160
- Descrição do produto
- Para um maior reforço transversal horizontal para amortizar vibrações e/ou estabilização adicional das placas de montagem largas. Esta travessa de reforço também pode ser utilizada como apoio de fixação para equipamentos pesados.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- 2 perfis
4 peças de fixação
4 pinos roscados M10 x 16 mm - Nota sobre o código de referência
- Outras larguras sob consulta.
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Largura: = 1.600 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 6,536 kg
- Peso bruto
- 6,881 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 26,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177099128
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- Trilhos transversais VX para placas de montagem para TS, SE, para L: 1600 mm
Trilhos transversais para placas de montagem para VX, TS, VX SE
Artigo não.: VX 4333160
Para um maior reforço transversal horizontal para amortizar vibrações e/ou estabilização adicional das placas de montagem largas. Esta travessa de reforço também pode ser utilizada como apoio de fixação para equipamentos pesados.