Trilho adaptador para compatibilidade com o VX

Artigo não.: SZ 8617750

Para fazer uma instalação interna do VS SE compatível com o VX25. Para situações de instalação personalizada é possível cortar o trilho adaptador VX.

Artigo não.:
SZ 8617750
Descrição do produto
Para fazer uma instalação interna do VS SE compatível com o VX25. Para situações de instalação personalizada é possível cortar o trilho adaptador VX.
Escopo de fornecimento
Trilho adaptador
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
No perfil vertical do armário VX SE (abrangendo toda a altura ou em partes)
No perfil horizontal do teto do armário VX SE na largura
Nota sobre o código de referência
Pode ser cortada no comprimento necessário.
Adequado para
Tipo de caixa: VX SE
Altura: = 1.800 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
4,32 kg
Peso bruto
4,66 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177958647
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SZ adapter rail for VX compatibility, for H: 1800 mm
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Info sheet