- Artigo não.:
- SZ 8617751
- Descrição do produto
- Para fazer uma instalação interna do VS SE compatível com o VX25. Para situações de instalação personalizada é possível cortar o trilho adaptador VX.
- Escopo de fornecimento
- Trilho adaptador
Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- No perfil vertical do armário VX SE (abrangendo toda a altura ou em partes)
- No perfil horizontal do teto do armário VX SE na largura
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX SE
Altura: = 2.000 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 4,4 kg
- Peso bruto
- 5,1 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 23,89
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177958654
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ adapter rail for VX compatibility, for H: 2000 mm