Trilho para montagem na base para AX

Artigo não.: AX 2394100

Trilho para montagem interna versátil na caixa AX, em combinação com o novo trilho para montagem interna AX. Para montar, por exemplo, sistemas de chassi VX 23 x 64 mm, sistemas de iluminação LED, além de guias para fixação de cabos e trilhos de suporte VX.

Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico

Sistema de chassi 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Retentor de porta para AX

Chaves de posicionamento de portas para sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED

Guia para fixação de cabos Perfil angular para VX, TS, VX SE, AX, PC e sistema de base soleira VX

Trilho de suporte 48 x 26 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Artigo não.:
AX 2394100
Descrição do produto
Para montagem na profundidade do armário nos pinos roscados existentes, sem necessidade de processamento mecânico. Esquema de perfurações em 2 lados. Proporciona opções adicionais de montagem.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
99 mm
Instalações possíveis
Para instalação na caixa AX de chapa de aço, apenas com trilho para instalação interna AX
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,451 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177965737
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Trilho para montagem na base AX
Documentação
Manual de instruções