- Artigo não.:
- SZ 6730720
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 900 mm
- Nota
- Siga as instruções de montagem e consulte o material sobre condutores de proteção do respectivo sistema de armário ou caixa.
- Adequado para
- Tipo de caixa: Console vertical CX
Largura: = 1.000 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 2,76 kg
- Peso bruto
- 2,993 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177983557
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ Trilho para montagem interna, para CX, para LA: 1000 mm