- Artigo não.:
- DK 7000678
- Descrição do produto
- Os sistemas de chassi podem ser encaixados entre dois quadros de montagem, mantendo uma distância de 650 a 820 mm entre os níveis de 19". Apertando os parafusos, a estrutura torna-se completamente estável.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui parafusos de fixação
- Adequado para
- para TS, TE, TX CableNet
- Comprimento
- 530: 700 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,64 kg
- Peso bruto
- 1,84 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177435551
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- DK Sistema de chassi, para TS, TX CableNet, TE, 17 x 73 mm, C: 530 - 700 mm
Sistema de chassi 17 x 73 mm com profundidade variável para o quadro de montagem para TS, TE, TX CableNet
Artigo não.: DK 7000678
Para a configuração flexível da montagem interna ou para a instalação de mais componentes. Os chassis podem ser encaixados na profundidade do armário, entre dois quadros de montagem.