Sistema de chassi TS 23 x 73 mm

Artigo não.: TS 8612550

A alternativa para o sistema de chassi TS 17 x 73 mm, com orifícios para porcas gaiola/porcas de encaixe ao invés dos orifícios alongados em cima e embaixo. Simplesmente encaixar e fixar.

Artigo não.:
TS 8612550
Descrição do produto
A alternativa para o sistema de chassi TS 17 x 73 mm, com orifícios para porcas gaiola/porcas deslizantes ao invés dos orifícios alongados em cima e embaixo. Simplesmente encaixar e fixar.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação
Instalações possíveis
No perfil vertical de armários TS e VX SE
Adequado para
Tipo de caixa: o nível de montagem interno
Largura/profundidade: 500 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
2,084 kg
Peso bruto
2,283 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177236264
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
CHASSI SIST. TS 23X73 500 MONT. INTERNA
Fichas técnicas
Especificações técnicas