- Artigo não.:
- TS 8612660
- Modelo
- para o nível de montagem interno
- Descrição do produto
- Montado diretamente na superfície interna (por exemplo, teto), oferece suporte para equipamentos pesados. Montado na lateral ou atrás, permite que o armário seja parafusado com segurança na máquina. O perfil duplo com 11 linhas de orifícios oferece diversas possibilidades para a montagem interna.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- No perfil vertical e horizontal de armários TS e VX SE
- Adequado para
- Tipo de caixa: o nível de montagem interno
Largura/profundidade: 600 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 2,8 kg
- Peso bruto
- 3,02 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177267060
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
TS CHASIS MONTAJE, UE=2PZAS