Chassi de montagem TS 45 x 88 mm

Artigo não.: TS 8612680

Montado diretamente na superfície interna (por exemplo, teto), oferece suporte para equipamentos pesados. Montado na lateral ou atrás, permite que o armário seja parafusado com segurança na máquina.

Artigo não.:
TS 8612680
Modelo
para o nível de montagem interno
Descrição do produto
Montado diretamente na superfície interna (por exemplo, teto), oferece suporte para equipamentos pesados. Montado na lateral ou atrás, permite que o armário seja parafusado com segurança na máquina. O perfil duplo com 11 linhas de orifícios oferece diversas possibilidades para a montagem interna.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
No perfil vertical e horizontal de armários TS e VX SE
Adequado para
Tipo de caixa: o nível de montagem interno
Largura/profundidade: 800 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3,638 kg
Peso bruto
3,837 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177267077
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
TS CHASIS MONTAJE, UE=2PZAS
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas