Trilho de montagem TS 25 x 38 mm

Artigo não.: TS 8612760

Para a instalação de equipamentos pesados, com orifícios de fixação. Possibilidades de montagem no perfil vertical do armário TS.

Artigo não.:
TS 8612760
Descrição do produto
Para a instalação de equipamentos pesados, com orifícios de fixação.
Material
Chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação
Instalações possíveis
No perfil vertical de armários TS e VX SE
Com orifícios redondos de 9 mm em intervalos de 25 mm em todo o contorno
Para a montagem de trilhos de suporte, sistemas de trilhos de suporte, trilhos com perfil em C 30/15, guias para fixação de cabos (perfil angular) e instalações próprias
Nota
Junto com a porca de encaixe, especialmente adequado para conexões dinâmicas
Adequado para
Largura/profundidade: 600 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,648 kg
Peso bruto
1,96 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177429147
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
TS CARRIL MONTAGEM25X38
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas