Trilho de montagem TS 18 x 38 mm

Artigo não.: TS 8612260

Para a montagem no perfil de armário vertical TS do nível de montagem externo, no perfil de armário horizontal TS e no trilho para montagem na base para CM.

Artigo não.:
TS 8612260
Descrição do produto
Simplesmente encaixar e fixar com um parafuso. A tecnologia de encaixe facilita consideravelmente a montagem e a desmontagem. Somente é necessário fixar em um dos lados
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação
Instalações possíveis
No perfil vertical de armários TS e VX SE no nível de montagem externo
No perfil horizontal de armários TS e VX SE
No trilho para montagem na base para TP
Nota
O escopo de fornecimento de armários com placa de montagem já inclui 2 trilhos de montagem.
Adequado para
Largura/profundidade: 600 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
2,5 kg
Peso bruto
2,669 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177213104
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
TS Trilho de montagem
Fichas técnicas
Especificações técnicas