Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Artigo não.: TS 4579000

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.

Artigo não.:
TS 4579000
Descrição do produto
Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Dados técnicos
Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
790 mm
Adequado para portas com largura
900 mm
Opções de montagem do VX SE
In door width 900 mm
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level
Opções de montagem da AX
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Opções de montagem na AX em aço inoxidável
Em caixas com 800 mm de largura
Em portas com 800 mm de largura, em combinação com a régua perfurada
Opções de montagem do TS
In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level
Opções de montagem do TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Adequado para
Tipo de caixa: TS
VX SE
TP
AX
Largura/profundidade: 800 mm
Emb.
20 unid.
Peso líquido
8 kg
Peso bruto
8,1 kg
PCF/emb (cadle to gate)
31,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177103351
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
TS Trilho de montagem, para TS, VX SE, TP, para o nível de montagem interno: para L/P: 800 mm, para porta com largura: 900 mm, C: 790 mm
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas