- Artigo não.:
- TS 4599200
- Descrição do produto
- Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
- Dados técnicos
- Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 700 mm
- Adequado para portas com largura
- 760 mm
- Opções de montagem da AX
- In door width 760 mm, with cam lock
- Opções de montagem na AX em aço inoxidável
- Em portas com 760 mm de largura, com lingueta, em combinação com a régua perfurada
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
Largura/profundidade: 760 mm
- Emb.
- 20 unid.
- Peso líquido
- 7,24 kg
- Peso bruto
- 7,28 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 33,06 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177939028
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
TS Trilho de montagem, para portas com largura de 760 mm