- Artigo não.:
- TS 4697000
- Descrição do produto
- Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
- Dados técnicos
- Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 740 mm
- Opções de montagem do VX
- In enclosure width/depth 800 mm
- Opções de montagem do VX SE
- In enclosure width/depth 800 mm
- Opções de montagem da AX
- In door width 800 mm, with cam lock
- Opções de montagem na AX em aço inoxidável
- Em portas com 800 mm de largura, com lingueta, em combinação com a régua perfurada
- Opções de montagem do PC
- In enclosure width 800 mm, on the outer mounting level
- Opções de montagem do TS
- In enclosure width/depth 800 mm, on the outer mounting level
- Opções de montagem da AE
- In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
- Opções de montagem na base soleira VX
- Em bases soleiras com 800 mm de largura/profundidade, nos acabamentos, em combinação com a cantoneira para montagem interna da base soleira
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
PC
AX
AE
Largura/profundidade: 800 mm
- Adequado para
- Sistema de base soleira VX
- Emb.
- 20 unid.
- Peso líquido
- 7,7 kg
- Peso bruto
- 7,817 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 34,91 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177108172
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
TS Trilho de montagem, para VX, TS, VX SE, TP, para o nível de montagem externo: para L/L, P: 800 mm, C: 740 mm