- Artigo não.:
- TS 8800130
- Descrição do produto
- Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
- Dados técnicos
- Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 590 mm
- Opções de montagem do VX SE
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- Opções de montagem da AX
- In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Opções de montagem na AX em aço inoxidável
- Em caixas com 600 mm de largura
- Opções de montagem do PC
- In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
- Opções de montagem do IW
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- Opções de montagem do TS
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- Opções de montagem do TP
- In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
Largura/profundidade: 600 mm
- Emb.
- 20 unid.
- Peso líquido
- 5,86 kg
- Peso bruto
- 6,165 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 27,96 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177212503
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
TS Trilho de montagem, para TS, VX SE, TP, para o nível de montagem interno: para L/P: 600 mm, C: 590 mm