Trilho adaptador Para compatibilidade PS

Artigo não.: TS 8800320

Montagem nos perfis verticais do armário TS para definição da compatibilidade com: Trilho de montagem PS, chassis de montagem PS, chassis PS.

Artigo não.:
TS 8800320
Descrição do produto
Para proporcionar a compatibilidade com: trilho de montagem PS 23 x 23 mm, chassi de montagem PS 23 x 73 mm e sistema de chassi PS 23 x 73 mm.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação
Instalações possíveis
No perfil vertical de armários TS e VX SE
No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na largura
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Altura: = 2.200 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
4,456 kg
Peso bruto
4,657 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177212664
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
TS Trilho de adaptação
Fichas técnicas
Especificações técnicas