Trilhos de montagem 23 x 23 mm para VX, TS, VX SE

Artigo não.: SZ 4170000

Para a montagem nos perfis horizontais e verticais dos armários utilizando elementos de fixação adicionais.

Artigo não.:
SZ 4170000
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Comprimento
395 mm
Instalações possíveis
No VX no perfil vertical e horizontal por meio de peças de suporte para fixação TS
No perfil vertical do armário VX SE por meio de peças de suporte para fixação, em combinação com trilho adaptador VX
No VX SE no perfil horizontal/no teto por meio de peças de suporte para fixação, em combinação com trilho adaptador VX na profundidade
No perfil vertical do armário: diretamente com peças de suporte combinadas TS, com trilho adaptador para compatibilidade PS junto com cantoneiras, peças de suporte para fixação ou peças de suporte combinadas PS.
No perfil horizontal do armário: diretamente com cantoneiras, peças de suporte para fixação ou peças de suporte combinadas PS
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 500 mm
Emb.
12 unid.
Peso líquido
2,844 kg
Peso bruto
2,94 kg
PCF/emb (cadle to gate)
15,35 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177093126
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
PS CARRIL DE MONTURA 395MM
Explicações
PCF-declaration
Fichas técnicas
Especificações técnicas