- Artigo não.:
- SZ 4173000
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Comprimento
- 895 mm
- Instalações possíveis
- No VX no perfil vertical e horizontal por meio de peças de suporte para fixação TS
- No perfil vertical do armário VX SE por meio de peças de suporte para fixação, em combinação com trilho adaptador VX
- No VX SE no perfil horizontal/no teto por meio de peças de suporte para fixação, em combinação com trilho adaptador VX na profundidade
- No perfil vertical do armário: diretamente com peças de suporte combinadas TS, com trilho adaptador para compatibilidade PS junto com cantoneiras, peças de suporte para fixação ou peças de suporte combinadas PS.
- No perfil horizontal do armário: diretamente com cantoneiras, peças de suporte para fixação ou peças de suporte combinadas PS
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
- Emb.
- 12 unid.
- Peso líquido
- 6,528 kg
- Peso bruto
- 6,871 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 34,82 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177093188
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
TRILHO MONT. 23X23 895