Trilhos de montagem 23 x 23 mm para VX, TS, VX SE

Artigo não.: SZ 4174000

Para a montagem nos perfis horizontais e verticais dos armários utilizando elementos de fixação adicionais.

Artigo não.:
SZ 4174000
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Comprimento
1.095 mm
Instalações possíveis
No perfil vertical do armário: diretamente com peças de suporte combinadas TS, com trilho adaptador para compatibilidade PS junto com cantoneiras, peças de suporte para fixação ou peças de suporte combinadas PS.
No perfil horizontal do armário: diretamente com cantoneiras, peças de suporte para fixação ou peças de suporte combinadas PS
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm
Emb.
6 unid.
Peso líquido
4,002 kg
Peso bruto
4,202 kg
PCF/emb (cadle to gate)
21,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177093201
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
TRILHO DE MONTAGEM 23X23X1095MM (EMB. C/ 6 PCS)
Explicações
PCF-declaration
Fichas técnicas
Especificações técnicas