Trilhos de montagem 23 x 23 mm para VX, TS, VX SE

Artigo não.: SZ 4178000

Para a montagem nos perfis horizontais e verticais dos armários utilizando elementos de fixação adicionais.

Artigo não.:
SZ 4178000
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Comprimento
2.095 mm
Instalações possíveis
No perfil vertical do armário: diretamente com peças de suporte combinadas TS, com trilho adaptador para compatibilidade PS junto com cantoneiras, peças de suporte para fixação ou peças de suporte combinadas PS.
No perfil horizontal do armário: diretamente com cantoneiras, peças de suporte para fixação ou peças de suporte combinadas PS
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.200 mm
Emb.
6 unid.
Peso líquido
9,036 kg
Peso bruto
9,514 kg
PCF/emb (cadle to gate)
36,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177093287
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
PS Trilho de montagem
Explicações
PCF-declaration
Fichas técnicas
Especificações técnicas