- Artigo não.:
- SZ 4378000
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Comprimento
- 1.095 mm
- Instalações possíveis
- No perfil vertical do armário, diretamente com peças de suporte combinadas TS e com trilho adaptador para compatibilidade PS juntamente com peças de suporte combinadas PS
- No perfil horizontal do armário, diretamente com peças de suporte combinadas PS
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 4,636 kg
- Peso bruto
- 4,834 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177100039
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
PS Chassis de montagem