Sistema de chassi PS 23 x 73 mm para TS, VX SE

Artigo não.: SZ 4365000

Para a montagem direta em perfis de armário TS horizontais. Possível nos perfis de armário verticais TS apenas através de adaptador. Simplesmente encaixar nos orifícios TS e fixar.

Artigo não.:
SZ 4365000
Descrição do produto
Variável com 5 linhas de orifícios para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar no esquema de perfurações e fixar.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação
Instalações possíveis
No perfil vertical de armários TS e VX SE com trilho adaptador para compatibilidade VX
No perfil horizontal do armário TS
No perfil horizontal de armários VX SE, embaixo
No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na largura
Adequado para
Tipo de caixa: TS
VX SE
Largura/profundidade: 800 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
3,228 kg
Peso bruto
3,427 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177099753
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
PS Chassis de sistema
Fichas técnicas
Especificações técnicas