- Artigo não.:
- SZ 8800640
- Descrição do produto
- Variável com 5 linhas de orifícios para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar no esquema de perfurações e fixar.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui parafusos de fixação
- Instalações possíveis
- No perfil vertical de armários TS e VX SE com trilho adaptador para compatibilidade VX
- No perfil horizontal do armário TS
- No perfil horizontal de armários VX SE, embaixo
- No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na largura
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
VX SE
Largura/profundidade: 400 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,661 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177290228
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
TS CHASIS SIST. 400 4UD