Trilhos com perfil em C 30/15 segundo a norma EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Artigo não.: SZ 4946000

Para a montagem diretamente no perfil horizontal ou vertical do armário utilizando elementos de fixação adicionais.

Artigo não.:
SZ 4946000
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Comprimento
955 mm
Instalações possíveis
No nível de montagem interno no perfil do armário VX
No perfil vertical de armários TS e VX SE com porca de encaixe TS 8800.808 ou trilho adaptador para compatibilidade VX
No perfil horizontal de armários VX SE, na largura, em cima e embaixo
No perfil horizontal do armário VX SE embaixo na profundidade (sem placa de montagem) e em cima utilizando porcas de encaixe 8800.808
No perfil horizontal do armário TS
Na largura ou profundidade da AX tripartida. Dependendo da situação de montagem, o trilho precisa ser cortado na medida desejada.
Opções de montagem na base soleira VX
Em bases soleiras com 1000 mm de largura, nos acabamentos, em combinação com a peça distanciadora/de suporte
Opções de montagem na base soleira AX
Em bases soleiras com 1000 mm de largura, em combinação com parafusos de aço torx
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
Caixa AX tripartida para fixação na parede
Largura/profundidade: 1.000 mm
Adequado para
Sistema de base soleira AX
Sistema de base soleira VX
Emb.
6 unid.
Peso líquido
3,54 kg
Peso bruto
4,14 kg
PCF/emb (cadle to gate)
19,13 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177114630
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Descrição do produto
TRILHO PERFIL ''C'' 30/15 TS/PS/ES 955
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas