- Artigo não.:
- SZ 4947000
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Comprimento
- 1.155 mm
- Instalações possíveis
- No nível de montagem interno no perfil do armário VX
- No perfil vertical de armários TS e VX SE com porca de encaixe TS 8800.808 ou trilho adaptador para compatibilidade VX
- No perfil horizontal de armários VX SE, na largura, em cima e embaixo
- No perfil horizontal do armário VX SE embaixo na profundidade (sem placa de montagem) e em cima utilizando porcas de encaixe 8800.808
- No perfil horizontal do armário TS
- Na largura ou profundidade da AX tripartida. Dependendo da situação de montagem, o trilho precisa ser cortado na medida desejada.
- Opções de montagem na base soleira VX
- Em bases soleiras com 1200 mm de largura, nos acabamentos, em combinação com a peça distanciadora/de suporte
- Opções de montagem na base soleira AX
- Em bases soleiras com 1200 mm de largura, em combinação com parafusos de aço torx
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
Caixa AX tripartida para fixação na parede
Largura/profundidade: 1.200 mm
- Adequado para
- Sistema de base soleira AX
- Sistema de base soleira VX
- Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 4,68 kg
- Peso bruto
- 4,86 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 23,14 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177114654
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Descrição do produto
-
TRILHO PERFIL "C" 30/15 P/TS/PS/ES 1200MM