Trilhos com perfil em C para TS, VX SE

Artigo não.: DK 7828120

Para montagem diretamente entre os perfis verticais dos armários TS e SE. Para a fixação entre os perfis horizontais dos armários TS e SE é necessária uma cantoneira adicional com perfil em C. A peça de fixação para instalação universal possibilita a montagem dos trilhos com perfil em C tanto no nível interno como também externo do quadro TS 8.

Artigo não.:
DK 7828120
Descrição do produto
Para montagem diretamente entre os perfis verticais dos armários TS e SE. Para a fixação entre os perfis horizontais dos armários TS e SE é necessária uma cantoneira adicional com perfil em C. A peça de fixação para instalação universal possibilita a montagem dos trilhos com perfil em C tanto no nível interno como também externo do quadro TS 8.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
1.098 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS
SE
Largura: = 1.200 mm
Profundidade: = 1.200 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
3,52 kg
Peso bruto
3,72 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177235175
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Descrição do produto
DK C-PROFILSCHIENE FUER TS 8
Documentação
Info sheet