- Artigo não.:
- DK 7102000
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 1.090 mm
- Instalações possíveis
- Em perfis horizontais de armários
- No perfil vertical de armários TS e VX SE com trilho adaptador para compatibilidade VX
- Adequado para
- Tipo de caixa: DK-TS
Largura: 1.200 mm
Profundidade: 1.200 mm
- Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 5,058 kg
- Peso bruto
- 5,322 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177124622
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descrição do produto
-
TRILHO PERFILADO