Sistema de trilhos de suporte

Artigo não.: SZ 4361000

Para equipamentos pesados como, por exemplo, transformadores. Parafusos T e orifícios alongados no trilho de suporte permitem a fixação em qualquer medida.

Artigo não.:
SZ 4361000
Descrição do produto
Para equipamentos pesados como, por exemplo, transformadores. Parafusos T e orifícios alongados no trilho de suporte permitem a fixação em qualquer medida.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
2 sistemas de trilhos de suporte (45 x 25 mm)
4 parafusos T M12 x 60 mm
Material de fixação
Instalações possíveis
No perfil vertical de armários TS com porca de encaixe 8800.808 ou trilho adaptador para compatibilidade VX, em diferentes alturas, com trilho de montagem TS 25 x 38 mm
No perfil horizontal do armário VX SE embaixo e em cima na largura ou embaixo e em cima na profundidade (sem placa de montagem) utilizando porcas de encaixe 8800.808
No perfil horizontal do armário TS: na largura e na profundidade (sem placa de montagem)
No trilho para montagem na base para TP
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Largura: = 600 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
2,816 kg
Peso bruto
3,2 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177099678
ETIM 9
EC000293
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
PS SISTEMA TRILHO SUPORTE C/600MM ( 2Pç)
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas