Sistema de trilhos de suporte

Artigo não.: SZ 4362000

Para equipamentos pesados como, por exemplo, transformadores. Parafusos T e orifícios alongados no trilho de suporte permitem a fixação em qualquer medida.

Artigo não.:
SZ 4362000
Descrição do produto
Para equipamentos pesados como, por exemplo, transformadores. Parafusos T e orifícios alongados no trilho de suporte permitem a fixação em qualquer medida.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
2 sistemas de trilhos de suporte (45 x 25 mm)
4 parafusos T M12 x 60 mm
Material de fixação
Instalações possíveis
No perfil vertical de armários TS com porca de encaixe 8800.808 ou trilho adaptador para compatibilidade VX, em diferentes alturas, com trilho de montagem TS 25 x 38 mm
No perfil horizontal do armário VX SE embaixo e em cima na largura ou embaixo e em cima na profundidade (sem placa de montagem) utilizando porcas de encaixe 8800.808
No perfil horizontal do armário TS: na largura e na profundidade (sem placa de montagem)
No trilho para montagem na base para TP
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Largura: = 800 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3,69 kg
Peso bruto
4,16 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177099692
ETIM 9
EC000293
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
SISTEMA DE TRILHOS SUPORTE PARA ARMARIO L=800MM
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas