- Artigo não.:
- SZ 4363000
- Descrição do produto
- Para equipamentos pesados como, por exemplo, transformadores. Parafusos T e orifícios alongados no trilho de suporte permitem a fixação em qualquer medida.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- 2 sistemas de trilhos de suporte (45 x 25 mm)
4 parafusos T M12 x 60 mm
Material de fixação
- Instalações possíveis
- No perfil vertical de armários TS com porca de encaixe 8800.808 ou trilho adaptador para compatibilidade VX, em diferentes alturas, com trilho de montagem TS 25 x 38 mm
- No perfil horizontal do armário VX SE embaixo e em cima na largura ou embaixo e em cima na profundidade (sem placa de montagem) utilizando porcas de encaixe 8800.808
- No perfil horizontal do armário TS: na largura e na profundidade (sem placa de montagem)
- No trilho para montagem na base para TP
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Largura: = 1.200 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 5,416 kg
- Peso bruto
- 6,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177099715
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
SISTEMA TRILHOS SUP. ARM. L=1200