Trilho de suporte 75 x 20 mm para VX, TS, VX SE

Artigo não.: TS 4394000

Para equipamentos pesados como, por exemplo, bujões isoladores ou transformadores.

Artigo não.:
TS 4394000
Modelo
perfuradas
Descrição do produto
Para equipamentos pesados como, por exemplo, bujões isoladores ou transformadores.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
No nível de montagem interno no perfil do armário VX
No perfil vertical de armários TS com porca de encaixe 8800.808 ou trilho adaptador para compatibilidade VX, em diferentes alturas, com trilho de montagem TS 25 x 38 mm
No perfil horizontal do armário TS: na largura e na profundidade
No perfil horizontal do armário VX SE embaixo e em cima na largura ou embaixo e em cima na profundidade utilizando porcas de encaixe 8800.808
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Largura: = 400 mm
Profundidade: = 400 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
3,928 kg
Peso bruto
4,127 kg
PCF/emb (cadle to gate)
20,11 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177100350
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
TS Trilho de suporte, para VX, TS, VX SE, para L/P: 400 mm, perfurado
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Info sheet
Load brochure
Fichas técnicas
Especificações técnicas