- Artigo não.:
- TS 4396000
- Modelo
- perfuradas
- Descrição do produto
- Para equipamentos pesados como, por exemplo, bujões isoladores ou transformadores.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- No nível de montagem interno no perfil do armário VX
- No perfil vertical de armários TS com porca de encaixe 8800.808 ou trilho adaptador para compatibilidade VX, em diferentes alturas, com trilho de montagem TS 25 x 38 mm
- No perfil horizontal do armário TS: na largura e na profundidade
- No perfil horizontal do armário VX SE embaixo e em cima na largura ou embaixo e em cima na profundidade utilizando porcas de encaixe 8800.808
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 6,232 kg
- Peso bruto
- 6,58 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 30,99 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177100398
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
TS Trilho de suporte, para VX, TS, VX SE, para L/P: 600 mm, perfurado