- Artigo não.:
- TS 8612960
- Descrição do produto
- Para equipamentos pesados como, por exemplo, bujões isoladores ou transformadores.
- Material
- Aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- No nível de montagem interno no perfil do armário VX
- No nível de montagem interno no perfil do armário VX SE, junto com o trilho adaptador VX
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Largura: = 600 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 7,382 kg
- Peso bruto
- 7,77 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 28,54 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177522862
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
TS CARRIL MONTAGEM65x42 600