Trilho de suporte TH 35/15 segundo a norma EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Artigo não.: SZ 4933000

Para encaixar bornes ou outros componentes com tecnologia de encaixe segundo a norma EN 60 715.

Artigo não.:
SZ 4933000
Descrição do produto
Para encaixar bornes ou outros componentes com tecnologia de encaixe segundo a norma EN 60 715.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Comprimento do trilho de suporte
455 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
Largura: = 500 mm
Profundidade: = 500 mm
Emb.
6 unid.
Peso líquido
1,602 kg
Peso bruto
1,69 kg
PCF/emb (cadle to gate)
7,85 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177114371
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Descrição do produto
TRILHO SUP. TH 35/15 ARM. L/P=500
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Safety instructions