- Artigo não.:
- SZ 4935000
- Descrição do produto
- Para encaixar bornes ou outros componentes com tecnologia de encaixe segundo a norma EN 60 715.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Comprimento do trilho de suporte
- 755 mm
- Opções de montagem na base soleira AX
- Em bases soleiras com 800 mm de largura
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 800 mm
- Adequado para
- Sistema de base soleira AX
- Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 2,64 kg
- Peso bruto
- 2,882 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 13,02 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177114418
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Descrição do produto
-
TRILHO SUP. TH 35/15 ARM. L/P=800