Trilho de suporte TH 35/15 segundo a norma EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Artigo não.: SZ 4937000

Para encaixar bornes ou outros componentes com tecnologia de encaixe segundo a norma EN 60 715.

Artigo não.:
SZ 4937000
Descrição do produto
Para encaixar bornes ou outros componentes com tecnologia de encaixe segundo a norma EN 60 715.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Comprimento do trilho de suporte
1.155 mm
Opções de montagem na base soleira AX
Em bases soleiras com 1200 mm de largura
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
Largura: = 1.200 mm
Profundidade: = 1.200 mm
Adequado para
Sistema de base soleira AX
Emb.
6 unid.
Peso líquido
4,152 kg
Peso bruto
4,3 kg
PCF/emb (cadle to gate)
19,92 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177114456
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Descrição do produto
TRILHO SUP. TH 35/15 ARM. L/P=1200
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Safety instructions