Trilho de suporte TH 35/7,5 Segundo a norma EN 60 715

Artigo não.: SZ 2314000

Comprimento adequado à largura da caixa.

Artigo não.:
SZ 2314000
Modelo
TH 35/7,5
Descrição do produto
Comprimento adequado à largura da caixa.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Comprimento do trilho de suporte
137 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Largura: = 150 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,41 kg
Peso bruto
0,436 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177021006
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SZ Trilho de suporte TH 35/7,5 conforme EN 60 715, para L: 150 mm, comprimento: 137 mm
Documentação
Safety instructions