- Artigo não.:
- SZ 2317000
- Modelo
- TH 35/7,5
- Descrição do produto
- Comprimento adequado à largura da caixa.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Comprimento do trilho de suporte
- 387 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Largura: = 400 mm
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 1,08 kg
- Peso bruto
- 1,251 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177021068
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ Trilho de suporte TH 35/7,5 conforme EN 60 715, para L: 400 mm, comprimento: 387 mm