Trilho de suporte Segundo a norma EN 60 715

Artigo não.: SZ 2313150

Para encaixar bornes ou outros componentes com tecnologia de encaixe segundo a norma EN 60 715.

Artigo não.:
SZ 2313150
Modelo
TH 35/15
Descrição do produto
Para encaixar bornes ou outros componentes com tecnologia de encaixe segundo a norma EN 60 715.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Comprimento do trilho de suporte
2 m
Emb.
6 unid.
Peso líquido
7,152 kg
Peso bruto
7,46 kg
PCF/emb (cadle to gate)
29,22 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177020986
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SZ Trilho de perfil perfurado
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Safety instructions