- Artigo não.:
- SZ 2313750
- Modelo
- TH 35/7,5
- Descrição do produto
- Para encaixar bornes ou outros componentes com tecnologia de encaixe segundo a norma EN 60 715.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Comprimento do trilho de suporte
- 2 m
- Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 3,456 kg
- Peso bruto
- 3,78 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 14,85 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177020993
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ Trilho de perfil perfurado