Trilhos com perfil em C Para EL

Artigo não.: EL 2237000

Para a instalação dos perfis de fixação com deslocamento de 19" contínuo em profundidade.

Artigo não.:
EL 2237000
Descrição do produto
Para a instalação dos perfis de fixação com deslocamento contínuo na profundidade.
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Suitable for centre part depth
= 416 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,2 kg
Peso bruto
1,455 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177019447
ECLASS 8.0
27400501