- Artigo não.:
- SV 9673920
- Modelo
- Para subdivisão horizontal para acondicionar o sistema de barramento
- Descrição do produto
- Perfil de montagem com esquema de perfurações TS em três lados. Adequado para criação de uma estrutura auxiliar para a subdivisão do espaço para acondicionar o sistema de barramento, aplicação personalizada como estrutura de montagem para cargas leves e m
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Comprimento
- 137,5 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
- Emb.
- 12 unid.
- Peso líquido
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,666 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177576728
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- SV PERFIL MINI TS 17X15,5 , L=137