Trilho de suporte TH 35/15 Segundo a norma EN 60 715

Artigo não.: SZ 2319000

Comprimento adequado à largura da caixa.

Artigo não.:
SZ 2319000
Modelo
TH 35/15
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Comprimento do trilho de suporte
587 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AX
KX
AE
KL
Largura: = 600 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
3,42 kg
Peso bruto
3,622 kg
PCF/emb (cadle to gate)
13,43 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177021105
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SZ Trilho de suporte TH 35/15 conforme EN 60 715, para L: 600 mm, comprimento: 587 mm
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Safety instructions