Trilho de suporte 48 x 26 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Artigo não.: VX 8617810

Para equipamentos pesados como, por exemplo, transformadores. Parafusos T e orifícios alongados no trilho de suporte permitem a fixação em qualquer medida.

Artigo não.:
VX 8617810
Descrição do produto

Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Opções de montagem do VX
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level and in the base
Opções de montagem do VX SE
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Opções de montagem da AX
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Opções de montagem do PC
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Opções de montagem do IW
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX SE
PC
IW
AX
Console vertical CX
Base do console CX
Largura: = 800 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3,89 kg
Peso bruto
4,1 kg
PCF/emb (cadle to gate)
16,63
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177919525
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
Trilho de suporte VX 48 x 26 mm, para L: 800 mm
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Info sheet
Load brochure