Sistema de chassi 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Artigo não.: VX 8619700

Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.

Artigo não.:
VX 8619700
Descrição do produto
Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Distance between fixing points
275 mm
Adequado para portas com largura
400 mm
Opções de montagem do VX
In door width 400 mm
Opções de montagem da AX
In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Opções de montagem na AX em aço inoxidável
Em caixas com 300 mm de largura
Opções de montagem da AX em plástico
In door width 400 mm
Opções de montagem na AX tripartida
Em caixas com 473 mm de profundidade
Opções de montagem no CX
Na base, na profundidade do armário de 400 mm
Na base do console vertical, na profundidade do armário de 400 mm
Indicação de montagem
Para instalação na caixa AX de chapa de aço, apenas com trilho para instalação interna AX
Nota
Para montar componentes próprios no sistema de chassi são necessários parafusos de aço ou autoatarraxantes M5
Adequado para
Tipo de caixa: VX
AX
AX em plástico
Caixa AX tripartida para fixação na parede
Console vertical CX
Base do console CX
Suitable for width or height or depth: 400 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,68 kg
Peso bruto
0,686 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177924659
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Sistema de chassi VX 14 x 39 mm, para largura da porta: 400 mm
Documentação
Load brochure
Manual de instruções