- Artigo não.:
- VX 8619710
- Descrição do produto
- Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Distance between fixing points
- 375 mm
- Adequado para portas com largura
- 500 mm
- Opções de montagem do VX
- In door width 500 mm
- Opções de montagem do VX SE
- In door width 500 mm
- Opções de montagem da AX
- In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Em caixas com 1000 mm de largura, na porta com fecho
- Opções de montagem na AX em aço inoxidável
- Em caixas com 500 mm de altura
- Em caixas com 400 mm de largura
- Opções de montagem da AX em plástico
- In door width 500 mm
- Opções de montagem na AX tripartida
- Em caixas com 573 mm de profundidade
- Opções de montagem no CX
- No console e na mesa de comando na profundidade, em combinação com o trilho para montagem interna CX
- Na base, na profundidade do armário de 500 mm
- In door width 500 mm
- Opções de montagem do TP
- In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
- Indicação de montagem
- Para instalação na caixa AX de chapa de aço, apenas com trilho para instalação interna AX
- Nota
- Para montar componentes próprios no sistema de chassi são necessários parafusos de aço ou autoatarraxantes M5
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX SE
TP
AX
AX em plástico
Caixa AX tripartida para fixação na parede
Console vertical CX
Sistema de console CX
Suitable for width or height or depth: 500 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,92 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 6,17
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177924635
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
Sistema de chassi VX 14 x 39 mm, para largura da porta: 500 mm