Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico

Artigo não.: VX 8617190

Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.

Artigo não.:
VX 8617190
Descrição do produto
Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.
Vantagens
Simplesmente encaixar no esquema de perfurações e parafusar
Esquema de perfurações nos quatro lados
Orifícios em cima e embaixo para porcas gaiola para fixação de componentes próprios utilizando parafusos métricos
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Opções de montagem do VX
In enclosure height 1800 mm, on the inner mounting level
Opções de montagem do VX SE
In enclosure width/height 1800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Opções de montagem na base soleira VX
Em bases soleiras com 1800 mm de largura, nos acabamentos, em combinação com a cantoneira para montagem interna da base soleira
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm
Adequado para
Sistema de base soleira VX
Emb.
4 unid.
Peso líquido
7,2 kg
Peso bruto
7,72 kg
PCF/emb (cadle to gate)
40,25
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177829190
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Sistema de chassi VX 23 x 64 mm para o nível de montagem interno, para L/A/P: 1800 mm
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Load brochure
Manual de instruções