- Artigo não.:
- AX 2393250
- Descrição do produto
- Para montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico. A montagem pode ser feita nos ressaltos existentes nas superfícies internas das laterais, da base e do teto, com uma carga de até 25 N. Variável graças ao sistema de 2 linhas de perfurações, proporcionando superfície adicional para a montagem, por exemplo, de: sistema de chassi 14 x 39 mm, sistema de iluminação, chave de posicionamento da porta, retentor de porta e suporte de conduíte.
- Vantagens
- Apenas um parafuso é necessário para fixar o trilho na caixa
- Incluindo adaptador para chave de posicionamento da porta
- Compatibilidade com os acessórios do sistema VX25
- O grau de proteção da caixa é mantido (não há necessidade de processamento mecânico
- Ligação equipotencial automática
- Montagem posterior. mesmo que a placa de montagem já tiver sido instalada. Possibilidade de instalação por meio de placas flangeadas
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Indicação de montagem
- Para instalação do sistema de iluminação LED, apenas em combinação com a cantoneira para montagem interna
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
Profundidade: = 250 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,628 kg
- Peso bruto
- 0,72 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177925120
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
AX Trilho para montagem interna, para P: 250 mm