Clipe de montagem Para trilhos de suporte

Artigo não.: SZ 2309000

Para a fixação rápida e segura de canaletas de cabos, placas de montagem ou trilhos perfilados no trilho de suporte 35/7,5 e 35/15 segundo a norma EN 60 715.

Artigo não.:
SZ 2309000
Descrição do produto
Para a fixação rápida e segura de canaletas de cabos, placas de montagem ou trilhos perfilados no trilho de suporte 35/7,5 e 35/15 segundo a norma EN 60 715.
Vantagens
Primeiramente encaixar o clipe de montagem no elemento a ser instalado e, em seguida, encaixá-lo no trilho de suporte
Material
Chapa para molas
Emb.
30 unid.
Peso líquido
0,18 kg
Peso bruto
0,196 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177020887
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SZ CLIPE MONTAGEM TRILHO SUP. (Pç30)
Documentação
Manual de instruções